ctrlX AUTOMATION – 드라이브 및 모션

ctrlX AUTOMATION – 드라이브 및 모션

서보 드라이브와 모터는 물론 PLC와 모션 기능까지

드라이브 및 모션 -
동적이고 매우 정밀한 기계 동작 실행

ctrlX AUTOMATION을 이용하면 간단한 PLC 응용부터 직교좌표 핸들링 작업, 매우 동적인 기계에 이르기까지 다양한 자동화 작업을 해결할 수 있습니다. 여기에는 모듈식 서보 드라이브는 물론 PLC 또는 모션 기능이 필요합니다.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX MOTION

ctrlX MOTION

ctrlX MOTION은 다양하게 활용할 수 있어 여러 가지 당면 과제를 매우 정확하고 간단하며 안전하면서도 유연하게 해결할 수 있습니다. 이 모든 것에 단 하나의 모션 커널을 이용합니다. 간단한 단일축 응용부터 대용량 생산 시스템에 이르기까지 설치 공간과 기능, 비용 경제성 면에서 늘 최적의 솔루션을 찾을 수 있습니다. 모션, 로봇공학, CNC: ctrlX MOTION은 확장력이 뛰어나 상상할 수 있는 모든 모션 작업을 포괄합니다.

처음 사용하는 것도 매우 쉽습니다. 웹 기반 엔지니어링 방식이므로 시운전이 빠르고, 그래픽 프로그래밍이 가능하기 때문에 사전 훈련 없이 직관적으로 애플리케이션 프로그램을 만들 수 있습니다. 까다로운 공정의 기술 기능도 마법사의 지원을 받아 빠르게 구현할 수 있습니다.

Rexroth Store로 이동하기

ctrlX MOTION 추가 정보
ctrlX MOTION 추가 정보
ctrlX AUTOMATION – ctrlX PLC

ctrlX PLC

ctrlX PLC는 기본 PLC 자동화의 장점과 IoT의 통신 및 기능 요건을 결합한 확장 가능한 PLC 제어 솔루션을 제공합니다. 선구적인 ctrlX PLC 소프트웨어는 유연한 만큼 강력합니다. 기본, 표준, 고급 작업에서 다양하게 확장 가능한 수준을 자랑한다는 사실은 다양한 규모의 프로젝트에 늘 이상적인 솔루션이라는 뜻입니다.

이것이 통합되어 있는 개방형 자동화 시스템 ctrlX AUTOMATION은 실시간으로 확장되는 내장 운영 체제인 Linux Ubuntu Core를 기반으로 하기에 앱을 통해 별다른 문제없이 기능 확장을 추가할 수 있습니다. 다시 말해서 필요하면 어떤 작업에든 맞게 ctrlX PLC를 만들 수 있습니다. 바로 사용 가능한 기능 모듈과 프로그램 템플릿, REST 인터페이스를 통한 자동 코드 생성 또한 엔지니어링의 효과와 효율을 높입니다.

Rexroth Store로 이동하기

ctrlX PLC 추가 정보
ctrlX PLC 추가 정보
ctrlX AUTOMATION – ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE는 가장 작은 모듈식 드라이브 시스템입니다. 설치 공간이 크게 줄어들 뿐만 아니라 확장성 또한 극대화됩니다. 입문용 또는 최고급 모델로 사용해보세요. 경제적인 개별 솔루션을 신속하게 실행할 수 있고 요건에 따라 규모를 키울 수 있습니다. 드라이브 시스템은 단순한 단일축 응용과 복잡한 다축 기계 시스템을 모두 포괄합니다. 사용자는 모든 시스템 구성 요소를 자유롭게 결합할 수 있습니다. 확장 가능한 드라이브 포트폴리오에는 컨버터, 일축 및 이축 인버터, DC/DC 컨버터, 정류기, 재생 전력 공급장치 등이 포함되어 있습니다.

드라이브 시스템과 매칭하는 서보 모터 또한 다양합니다. 새로운 MS2N/MS2E/MS2S 동기 서보 모터를 이용하면 토크 강화, 더 빠른 속력, 더 컴팩트한 디자인, 4차 산업 솔루션을 위한 새로운 실시간 상태 모니터링 같은 더 큰 장점을 누릴 수 있습니다.

Rexroth Store로 이동하기

ctrlX DRIVE 추가 정보
ctrlX DRIVE 추가 정보

궁금하세요? 비디오를 시청하세요.

ctrlX MOTION – 모션, 로봇공학, CNC 소프트웨어

ctrlX DRIVE – 가장 작은 드라이브 시스템

ctrlX AUTOMATION – 다운로드

다운로드

ctrlX AUTOMATION에 대해 더 자세히 알아보려면 백서를 다운로드하거나 ctrlX AUTOMATION 매거진을 확인하세요!

다운로드로 이동하기

문의

ctrlX AUTOMATION에 대한 자세한 정보를 알아보기 위해 Bosch Rexroth 또는 Bosch Rexroth 파트너를 찾고 계십니까? 영업, 서비스, 교육 관련 문의처를 찾아보세요.

문의하기

제품 더 보기

ctrlX AUTOMATION – 제어 장치

제어 장치 -

ctrlX AUTOMATION 포트폴리오는 PLC 기반 용도, IoT 사용 사례, HMI 및 안전 기능 등에 다양한 제어 솔루션을 제공합니다.

제어 장치에 대한 추가 정보
ctrlX AUTOMATION – 소프트웨어

소프트웨어

자동화 툴킷 ctrlX AUTOMATION은 실용적인 소프트웨어와 엔지니어링 툴을 제공하며 Linux 운영 체제를 통해 개방성을 극대화합니다.

소프트웨어에 대한 추가 정보
ctrlX AUTOMATION – 이송 시스템

이송 시스템

ctrlX AUTOMATION 포트폴리오는 매우 효율적인 자재 및 제품 흐름을 위한 이송 시스템을 제공합니다.

이송 시스템에 대한 추가 정보